Menü Keresés

Öntapadós korong ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266793

Gyártói cikkszám:

48342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 59.634,9293 Ft
10 + 20.697,059 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

59.635 Ft

1 x 59.634,9293 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 700.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot