Menü Keresés

Öntapadós korong ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266823

Gyártói cikkszám:

48362

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.649,552 Ft
100 + 551,1998 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.496 Ft

10 x 1.649,552 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 115.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot