Menü Keresés

Öntapadós korong 584.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10308547

Gyártói cikkszám:

601340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 33.664,2086 Ft
10 + 14.232,0441 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

33.664 Ft

1 x 33.664,2086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 584.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot