Menü Keresés

Öntapadós korong 168.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10308554

Gyártói cikkszám:

601398

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.959,0273 Ft
100 + 1.694,3986 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

39.590 Ft

10 x 3.959,0273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 168.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot