Menü Keresés

Öntapadós korong 72.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10308622

Gyártói cikkszám:

601552

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 960,6464 Ft
500 + 411,1407 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

48.032 Ft

50 x 960,6464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 72.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot