A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
Series Code: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | T | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
545,6412 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
3.855,7835 Ft - 8.733,1486 Ft | 50 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
143,8923 Ft - 515,9237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2.842,8136 Ft - 6.435,4987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
190,3706 Ft - 444,8083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
238,2125 Ft - 556,5926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
1.091,3919 Ft - 2.550,0793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
4.247,8801 Ft - 9.606,4635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
207,8293 Ft - 636,2722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
514,9323 Ft - 1.465,9213 Ft | 239 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
1.803,9676 Ft - 4.990,3706 Ft | 26 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
192,3175 Ft - 549,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.638,0737 Ft - 2.630,3412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2.944,5788 Ft - 9.180,2026 Ft | 34 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
7.732,3363 Ft - 23.777,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
410,3878 Ft - 971,0429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
153,8137 Ft - 363,8373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
582,1825 Ft - 1.372,3519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
632,9076 Ft - 1.478,8131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.