10331729
100406000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 756,7565 Ft |
250 - 999 | 370,1089 Ft |
1000 + | 298,4638 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp anyaga | Akrilalapú ragasztó |
---|---|
Szín | Natúr |
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Öntapadós rögzítés |
Talp hossza | 18.0 mm |
Talp hossza | 0.709 in |
Talpszélesség | 18.0 mm |
Talpszélesség | 0.709 in |
Zárófej magassága „A” | 8.5 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.335 in |
Távtartó hossza | 8.7 mm |
Távtartó hossza | 0.343 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.