Menü Keresés

Öntapadós távtartó 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

Ezek az öntapadó alaplapi áramköri laptartók kiküszöbölik a szerelőfurat szükségességét az alvázon. Gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a ragasztópárnán lévő gyorskioldó fülnek és a rögzítő reteszelő zárnak köszönhetően, amely a helyére pattintja.
Essentra cikkszám:

10331736

Gyártói cikkszám:

100407000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 777,2382 Ft
250 - 999 341,3577 Ft
1000 + 265,6738 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.431 Ft

25 x 777,2382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akrilalapú ragasztó
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Öntapadós rögzítés
Talp hossza 18.0 mm
Talpszélesség 18.0 mm
Zárófej magassága „A” 8.5 mm
Távtartó hossza 11.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot