Menü Keresés

Öntapadós távtartó 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

Ezek az öntapadó alaplapi áramköri laptartók kiküszöbölik a szerelőfurat szükségességét az alvázon. Gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a ragasztópárnán lévő gyorskioldó fülnek és a rögzítő reteszelő zárnak köszönhetően, amely a helyére pattintja.
Essentra cikkszám:

10381557

Gyártói cikkszám:

468717

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 7499 115,0729 Ft
7500 + 95,1387 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.507 Ft

100 x 115,0729 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Talp hossza 18.0 mm
Talpszélesség 18.0 mm
Távtartó hossza 8.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot