10151945
CBSBT-4-01A2-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 68,7424 Ft |
5000 + | 59,4737 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
---|---|
Szín | Natúr |
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Öntapadós rögzítés |
Talp hossza | 12.7 mm |
Talp hossza | 0.5 in |
Talpszélesség | 12.7 mm |
Talpszélesség | 0.5 in |
Zárófej magassága „A” | 2.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.079 in |
Távtartó hossza | 6.4 mm |
Távtartó hossza | 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.