Menü Keresés

Öntapadós távtartó 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

Ezek az öntapadó alaplapi áramköri laptartók kiküszöbölik a szerelőfurat szükségességét az alvázon. Gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a ragasztópárnán lévő gyorskioldó fülnek és a rögzítő reteszelő zárnak köszönhetően, amely a helyére pattintja.
Essentra cikkszám:

10013458

Gyártói cikkszám:

LCBSBM-3-01A2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 74,1778 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

74.178 Ft

1000 x 74,1778 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Öntapadós rögzítés
Talp hossza 12.7 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot