Menü Keresés

Öntapadós távtartó 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Essentra cikkszám:

10112380

Gyártói cikkszám:

PSBM-4-19A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 2999 189,771 Ft
3000 + 170,7815 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

189.771 Ft

1000 x 189,771 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Öntapadós rögzítés
Talp hossza 13.0 mm
Talpszélesség 13.0 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot