Menü Keresés

Öntapadós távtartó 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

A tömör távtartó öntapadós alappal és lapos felső résszel rendelkezik. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük.
Essentra cikkszám:

10022122

Gyártói cikkszám:

PSBM-5-01A-RT

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 82,2966 Ft
5000 + 66,771 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

82.297 Ft

1000 x 82,2966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Öntapadós rögzítés
Talp hossza 13.0 mm
Talpszélesség 13.0 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot