Menü Keresés

Kábelkötegelő 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;Polieszter;PP Fekete

This cable tie is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. it has an adhesive surface as a fastener. It has a maximum cables bundle of 40.0 mm
Essentra cikkszám:

10166819

Gyártói cikkszám:

RKWBA-16-300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 1.385,42 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

692.710 Ft

500 x 1.385,42 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kábelköteg-átmérő 40.0 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Talp hossza 50.0 mm
Típus Adhesive Clamp
Furattípus No Screw Hole
Szín Fekete
Bevonat Nem felületkezelt
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid;Poliészter;Polipropilén
Teljes hossz 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot