Menü Keresés

Kábelkötegelő 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA;LDPE;Akril Fekete

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Essentra cikkszám:

10166826

Gyártói cikkszám:

RKWFA-16-300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 378,7826 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

37.878 Ft

100 x 378,7826 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kábelköteg-átmérő 19.1 mm
Teljes szélesség 19.8 mm
Talp hossza 52.3 mm
Típus Öntapadós bilincs
Furattípus No Screw Hole
Szín Fekete
Bevonat Nem felületkezelt
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid;Kis sűrűségű polietilén;Akril
Teljes hossz 52.3 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot