Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 28.6 mm 6.8 mm Acél;TPE Fekete

Ezt a P-klipszet nehéz alkalmazásokban használják kábelek, vezetékek, tömlők és szövetek védelmére és rögzítésére. Gumipárnával rendelkezik a biztos fogás, az elektromos szigetelés és a rezgéselnyelés érdekében. Csavaros, 1/4.M6 méretű, fekete, és acélból, TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10172223

Gyártói cikkszám:

SPN-18

98 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 341,0018 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.100 Ft

100 x 341,0018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Zinc Electroplated,TPE Cushion
Szín Fekete
Teljes anyag Hidegen hengerelt acél:Hőre lágyuló elasztomer
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 28.6 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 150 °C
Teljes szélesség 16.5 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot