Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 9.5 mm 10.3 mm Acél;TPE Fekete

Ezt a P-klipszet nehéz alkalmazásokban használják kábelek, vezetékek, tömlők és szövetek védelmére és rögzítésére. Gumipárnával rendelkezik a biztos fogás, az elektromos szigetelés és a rezgéselnyelés érdekében. Csavaros, 3/8.M10 méretű, fekete, és acélból, gumiból készült.
Essentra cikkszám:

10172384

Gyártói cikkszám:

SPNW-6

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 243,0153 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.302 Ft

100 x 243,0153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Zinc Electroplated,TPE Cushion
Szín Fekete
Teljes anyag Hidegen hengerelt acél:Hőre lágyuló elasztomer
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 9.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -60 - 95 °C
Teljes szélesség 19.1 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot