Menü Keresés

Panelbilincs 85.0 mm 40.0 mm Fekete porszórt

Essentra cikkszám:

20060138

Gyártói cikkszám:

07812E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.538,4352 Ft
50 - 249 1.813,168 Ft
250 + 1.410,2281 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.538 Ft

1 x 2.538,4352 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga Zamak
Befejezés Fekete porszórt
Teljes magasság 18.0 mm
Teljes hossz 85.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot