Menü Keresés

Panelzár 14.0 mm Poliamid Natúr

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Essentra cikkszám:

10153260

Gyártói cikkszám:

CS-113-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 77,7541 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.877 Ft

500 x 77,7541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Catch
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot