Menü Keresés

Panelzárak

Raktáron

A panelkapcsok szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők és egy fogóelemmel együtt rögzítik a panelt. A panelkapcsok záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
10153239 130,7216 Ft - 130,7216 Ft 468 Raktáron
10153260 77,7541 Ft - 77,7541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10002438 198,1225 Ft - 198,1225 Ft 1270 Raktáron
108,0083 Ft - 238,2234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete Poliamid Panelzár 14.0 mm

10153239

Ártartomány
130 Ft - 130 Ft

Készletszintek
468 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Furattípus
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Típus
    Catch
Panelzár 14.0 mm Poliamid Natúr

10153260

Ártartomány
77 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furattípus
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Típus
    Catch
Panel fogóelem 16.6 mm 13.0 mm Poliamid Natúr

10002438

Ártartomány
198 Ft - 198 Ft

Készletszintek
1270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furattípus
    Téglalap
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Típus
    Catch
PA;N/A

10324929

Ártartomány
238 Ft - 108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    UL