Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20060961

Gyártói cikkszám:

099114E

443 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 749,8971 Ft
50 + 535,6408 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

750 Ft

1 x 749,8971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 11.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes vastagság 11.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Rögzítés módja Csavar
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot