Menü Keresés

Pántok – süllyesztett rögzítés

Raktáron

A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.

Sorozat szám: SR5506 ,SR5562

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
101 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz A szerelőfuratok száma Befejezés Anyag Szárny alakja Teljes szélesség Megveszem
7.795,9805 Ft - 12.127,0813 Ft 7 Raktáron
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
3.105,7469 Ft - 3.105,7469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
63.0 mm
1.592,8387 Ft - 1.629,6369 Ft 46 Raktáron
54.0 mm
Poliamid
Négyszögletes
45.0 mm
1.790,2673 Ft - 2.115,7552 Ft 810 Raktáron
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
38.0 mm
2.627,8856 Ft - 3.105,7469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
48.0 mm
3.059,1003 Ft - 7.745,1457 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
4.139,5083 Ft - 4.892,2112 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
63.0 mm
1.790,2673 Ft - 2.115,7552 Ft 2 Raktáron
9.0 mm
49.5 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
48.0 mm
4.139,5083 Ft - 4.892,2112 Ft 2 Raktáron
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
48.0 mm
7.795,9805 Ft - 12.127,0813 Ft 21 Raktáron
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
2.627,8856 Ft - 3.105,7469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Műanyag
Négyszögletes
38.0 mm
910,3959 Ft - 1.027,1878 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
64.0 mm
Poliamid
Négyszögletes
62.0 mm
3.824,5454 Ft - 13.282,4314 Ft 20 Raktáron
3.0 mm
65.0 mm
4
Fekete anodizált
Alumínium
Négyszögletes
55.0 mm
3.730,6628 Ft - 12.731,6194 Ft 14 Raktáron
3.0 mm
65.0 mm
4
Fekete anodizált
Alumínium
Négyszögletes
55.0 mm
1.055,9908 Ft - 1.082,5232 Ft 618 Raktáron
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Poliamid
Négyszögletes
35.0 mm
529,5177 Ft - 576,9361 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
48.0 mm
Üvegszál erősítésű műanyag
47.5 mm
2.337,4034 Ft - 5.631,3357 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10203590 601,0734 Ft - 1.726,3563 Ft 84 Raktáron
1.5 mm
40.0 mm
4
Fényes
304 Rozsdamentes acél
39.0 mm
669,5697 Ft - 1.758,3259 Ft 96 Raktáron
1.0 mm
50.8 mm
6
Fényes
304 Rozsdamentes acél
33.5 mm
10203682 682,9575 Ft - 2.568,2215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
60.0 mm
6
Fényes
304 Rozsdamentes acél
49.5 mm
  • / 6
Szabadon forgó zsanér 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Ártartomány
12.127 Ft - 7.795 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    63.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Zsanér 63.0 mm 65.0 mm Műanyag

10224939

Ártartomány
3.105 Ft - 3.105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    63.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 45.0 mm 54.0 mm Poliamid

10285084

Ártartomány
1.629 Ft - 1.592 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    54.0 mm
  • Teljes vastagság
    30.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
Zsanér 38.0 mm 39.5 mm Műanyag

10224908

Ártartomány
2.115 Ft - 1.790 Ft

Készletszintek
810 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224946

Ártartomány
3.105 Ft - 2.627 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
  • Szín
    Fekete
Szabadon forgó zsanér 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Ártartomány
7.745 Ft - 3.059 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Zsanér 63.0 mm 65.0 mm Műanyag

10224960

Ártartomány
4.892 Ft - 4.139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes vastagság
    21.5 mm
  • Teljes szélesség
    63.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224915

Ártartomány
2.115 Ft - 1.790 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224953

Ártartomány
4.892 Ft - 4.139 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
  • Szín
    Fekete
Szabadon forgó zsanér 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Ártartomány
12.127 Ft - 7.795 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    150.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    5
Zsanér 38.0 mm 39.5 mm Műanyag

10224922

Ártartomány
3.105 Ft - 2.627 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 62.0 mm 64.0 mm Poliamid

10285107

Ártartomány
1.027 Ft - 910 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    62.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Szárny alakja
    Négyszögletes
Lapos zsanér 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Fekete

10208007

Ártartomány
13.282 Ft - 3.824 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fekete anodizált
Lapos zsanér 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Fekete

10207994

Ártartomány
12.731 Ft - 3.730 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fekete anodizált
Zsanér 35.0 mm 30.0 mm Poliamid

10285077

Ártartomány
1.082 Ft - 1.055 Ft

Készletszintek
618 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 47.5 mm 48.0 mm Üvegszál erősítésű műanyag

10260289

Ártartomány
576 Ft - 529 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    48.0 mm
  • Teljes vastagság
    15.0 mm
  • Teljes szélesség
    47.5 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Ártartomány
5.631 Ft - 2.337 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.9 mm
  • Teljes hossz
    75.0 mm
  • Teljes vastagság
    6.4 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Szín
    Fekete
Lapos zsanér 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Ártartomány
1.726 Ft - 601 Ft

Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    39.0 mm
  • Befejezés
    Fényes
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
Lapos zsanér 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Ártartomány
1.758 Ft - 669 Ft

Készletszintek
96 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes szélesség
    33.5 mm
  • Befejezés
    Fényes
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
Lapos zsanér 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Ártartomány
2.568 Ft - 682 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    49.5 mm
  • Befejezés
    Fényes
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél