Menü Keresés

Lapos zsanér 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Ezüst

Essentra cikkszám:

20121624

Gyártói cikkszám:

099115E

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 856,4284 Ft
50 + 611,7346 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

856 Ft

1 x 856,4284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 50.0 mm
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Cinköntvény
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 5
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot