Menü Keresés

Szabadon forgó zsanér 76.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra cikkszám:

20061043

Gyártói cikkszám:

099126E

102 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 882,5391 Ft
50 + 630,385 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

883 Ft

1 x 882,5391 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 50.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Cinköntvény
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 6
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot