Menü Keresés

Lapos zsanér 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Ezüst

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra cikkszám:

20052010

Gyártói cikkszám:

099404E

76 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 74 4.596,5373 Ft
75 + 3.283,2409 Ft
Standard csomagolás: 75

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.597 Ft

1 x 4.596,5373 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Rögzítés módja Pin
Rögzítés iránya Univerzális
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot