Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Ezüst

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10203606

Gyártói cikkszám:

1284313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 1.985,7516 Ft
40 + 689,5884 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

7.943 Ft

4 x 1.985,7516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot