Menü Keresés

Zsanér 55.0 mm 70.5 mm Rozsdamentes acél

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10203620

Gyártói cikkszám:

1284315

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 2.900,6529 Ft
20 - 199 879,9755 Ft
200 + 764,1086 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.801 Ft

2 x 2.900,6529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot