Menü Keresés

Lapos zsanér 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Ezüst

Essentra cikkszám:

10203712

Gyártói cikkszám:

1285101

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.408,1378 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.081 Ft

10 x 2.408,1378 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Szárny alakja Szögletes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 8
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot