Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Ezüst

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Essentra cikkszám:

10203989

Gyártói cikkszám:

1287384

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.042,3535 Ft
10 + 2.025,8578 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.042 Ft

1 x 5.042,3535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Szerelőnyílás alakja Átmenő furat
A szerelőfuratok száma 8
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot