Menü Keresés

Lapos zsanér 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Ezüst

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10087657

Gyártói cikkszám:

1299113

498 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 2.138,85 Ft
250 + 1.527,7506 Ft
Standard csomagolás: 250

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.139 Ft

1 x 2.138,85 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag Cinköntvény
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Cinköntvény
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot