Menü Keresés

Lapos zsanér 30.0 mm 30.0 mm Rozsdamentes acél

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10125939

Gyártói cikkszám:

129940E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 3.874,5117 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

193.726 Ft

50 x 3.874,5117 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot