Menü Keresés

Lapos zsanér 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10208007

Gyártói cikkszám:

1334623

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 12.958,4696 Ft
20 - 99 4.253,6577 Ft
100 + 3.731,2638 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.958 Ft

1 x 12.958,4696 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete anodizált
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Alumínium
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot