Menü Keresés

Lapos zsanér 230.0 mm 65 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352724

Gyártói cikkszám:

1501207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 34.463,3243 Ft
25 + 14.181,4931 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

34.463 Ft

1 x 34.463,3243 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fényes
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot