Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 40 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352755

Gyártói cikkszám:

1501210

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.645,9199 Ft
50 + 3.969,2562 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.646 Ft

1 x 9.645,9199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot