Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 50 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352762

Gyártói cikkszám:

1501211

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.360,4326 Ft
50 + 4.263,2674 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.360 Ft

1 x 10.360,4326 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot