Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 75 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352793

Gyártói cikkszám:

1501214

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.691,6483 Ft
50 + 1.519,1016 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

18.458 Ft

5 x 3.691,6483 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot