Menü Keresés

Szabadon forgó zsanér 63.0 mm 140.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10090527

Gyártói cikkszám:

1599404E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 8.782,3852 Ft
25 - 149 6.273,1323 Ft
150 + 5.702,8475 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.782 Ft

1 x 8.782,3852 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Teljes hossz 63.0 mm
Teljes vastagság 9.0 mm
Teljes szélesség 140.0 mm
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Szerelőnyílás alakja Kerek
Rögzítés módja Fastener Nuts
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot