10090534
1599405E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 11.665,2031 Ft |
50 - 149 | 8.332,2879 Ft |
150 + | 7.574,8072 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 4.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.157 in |
Teljes hossz | 44.0 mm |
Teljes hossz | 1.732 in |
Teljes vastagság | 9.0 mm |
Teljes vastagság | 0.354 in |
Teljes szélesség | 150.0 mm |
Teljes szélesség | 5.906 in |
Tartalmazza | Fasteners not included |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
Rögzítés módja | Fastener Nuts |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 5 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.