Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 135.0 mm Acél;Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20063771

Gyártói cikkszám:

1599622

163 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.243,3478 Ft
25 - 49 1.682,5109 Ft
50 + 1.346,0087 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.243 Ft

1 x 2.243,3478 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.8 mm
Teljes hossz 135.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Acél;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Rögzítés módja Fastener Screw;Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot