20123246
1599624
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 1.976,9029 Ft |
25 - 49 | 1.412,0735 Ft |
50 + | 1.161,1613 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 4.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.157 in |
Szerelőfurat átmérő | 6.8 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.268 in |
Teljes hossz | 140.0 mm |
Teljes hossz | 5.512 in |
Teljes szélesség | 63.0 mm |
Teljes szélesség | 2.48 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Tartalmazza | Fasteners not included |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Szerelőnyílás mélyedés | Lapos |
Rögzítés módja | Fastener Screw/Bolts |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 5 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Fixed |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.