Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 60.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

20123260

Gyártói cikkszám:

1599631

394 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 124 1.016,6391 Ft
125 - 624 991,7215 Ft
625 + 971,7873 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.017 Ft

1 x 1.016,6391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.8 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Szerelőnyílás alakja Átmenő furat
Rögzítés módja Fastener Screw/Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot