Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 135.0 mm Acél;Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20063795

Gyártói cikkszám:

1599632

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.526,5659 Ft
50 + 1.255,8483 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

1.527 Ft

1 x 1.526,5659 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.8 mm
Teljes hossz 135.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Acél;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Rögzítés módja Fastener Screw;Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot