20063801
1599633
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.169,1177 Ft |
25 + | 1.549,3698 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 4.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.157 in |
Szerelőfurat átmérő | 10.0 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.394 in |
Teljes hossz | 135.0 mm |
Teljes hossz | 5.315 in |
Teljes szélesség | 60.0 mm |
Teljes szélesség | 2.362 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Galvanizált |
Tartalmazza | Fasteners not included |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Teljes anyag | Acél;Rozsdamentes acél |
Szerelőnyílás mélyedés | Lapos |
Rögzítés módja | Fastener Screw;Bolts |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Fixed |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.