Menü Keresés

Lapos zsanér 63.0 mm 150.0 mm Acél;Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20063764

Gyártói cikkszám:

1599634

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.138,3211 Ft
25 + 1.527,3722 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.138 Ft

1 x 2.138,3211 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 63.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Acél;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Rögzítés módja Fastener Screw;Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot