Menü Keresés

Lapos zsanér 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20063863

Gyártói cikkszám:

1599635

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.169,1177 Ft
25 + 1.549,3698 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.169 Ft

1 x 2.169,1177 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.8 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Teljes szélesség 63.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Acél;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Rögzítés módja Fastener Screw;Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 5
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot