Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 60.0 mm Acél;Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20063849

Gyártói cikkszám:

1599636

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 1.585,1059 Ft
25 + 1.132,2185 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.585 Ft

1 x 1.585,1059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.8 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Acél;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Rögzítés módja Fastener Screw;Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot