Menü Keresés

Zsanér 63.0 mm 65.0 mm Műanyag

Essentra cikkszám:

10224939

Gyártói cikkszám:

274495159935

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.029,997 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.300 Ft

10 x 3.029,997 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Matt
Szárny alakja Négyszögletes
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga POM
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot