Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Zamak;Rozsdamentes acél

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra cikkszám:

20069094

Gyártói cikkszám:

299123E

467 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.948,6433 Ft
50 + 2.106,1738 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.743 Ft

5 x 2.948,6433 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 5.0 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes vastagság 9.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot