20126025
399114E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 + | 1.079,8684 Ft |
Szárnyvastagság | 15.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.591 in |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes vastagság | 8.0 mm |
Teljes vastagság | 0.315 in |
Teljes szélesség | 60.0 mm |
Teljes szélesség | 2.362 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Zamak |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Rögzítés módja | Csavar |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.