20074876
399124E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.907,3288 Ft |
50 + | 1.362,3777 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 8.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.315 in |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes vastagság | 15.0 mm |
Teljes vastagság | 0.591 in |
Teljes szélesség | 60.0 mm |
Teljes szélesség | 2.362 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Szárny alakja | Négyzetes |
Teljes anyag | Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél |
Szerelőnyílás mélyedés | Countersunk |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Fixed |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.